Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

DXM-ACC-FR2N1KIT

PowerXL Series DM1 and DM1 PRO IP00 to IP21 NEMA 1 conversion kit for frame size 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton DXM NEMA 1 kit
Catalog Number
DXM-ACC-FR2N1KIT
UPC
786689396305
Product Length/Depth
111.76 mm
Product Height
172.974 mm
Product Width
100.838 mm
Product Weight
0.866 kg
Certifications
UL Listed
Model Code
DXM-ACC-FR2N1KIT

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.