La photo est représentative
Download
Accessoires Eaton 9SX, Câble EBM, 2 m, pour module d’extension batterie 240 V, Tour
| Nom du produit |
Câble EBM d’accessoires Eaton 9SX
|
| Numéro de catalogue |
EBMCBL240T
|
| UPC |
786689055318
|
| Longueur du produit |
290 mm
|
| Hauteur du produit |
160 mm
|
| Largeur du produit |
280 mm
|
| Poids du produit |
1 kg
|
| Conformité |
Contact Fabricant
|
| Certifications |
Contact Fabricant
|
| Utilisé avec |
9SX
|
| Kit de montage rack |
Non<
|
| Type d'accessoires |
Ensemble de câbles
|
| Longueur du cordon d’entrée |
2 m
|