Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EFLX8D
Model Code: EATON FLEXPDU 8 DIN

Eaton FlexPDU, 1U, entrée C20, 4 kW, 16 A, 200-240 V, sorties : (1) C19/(8) SCHUKO, DIN

Spécifications générales

Nom du produit
PDU sur rack Eaton Flex
Numéro de catalogue
EFLX8D
EAN
3553340684258
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
44 mm
Largeur du produit
483 mm
Poids du produit
1.6 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
CE
Code de modèle
EATON FLEXPDU 8 DIN

Spécifications du produit

Fonctionnalités spéciales
  • Augmentez le nombre de prises pour connecter plus d'appareils à l'onduleur
  • Il peut être monté sur rack, sur le mur ou connecté à l'arrière d'un onduleur Eaton de 3 manières différentes
  • Unité de distribution électrique 1U
  • Connectivité facile à brancher
  • Solution universelle
Type
Rack PDU
Forme
1U
Commande départ
Non
Contenu du colis
  • Rack PDU
  • Accessoires de montage
  • Guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
Température de fonctionnement
0 à 60 C (32 à 140 F)
Sens de montage
horizontal
Couleur
noir
Connexion d'entrée
C20
Longueur du cordon
2 m
Puissance
3,84 kW max
Intensité du courant
16A
Tension d'entrée
200-240V
Phase
Monophasé
Fréquence
50/60 Hz
Nombre de sorties C13
0
Nombre de sorties C19
1
Nombre de sorties C20
0
Nbre de sorties PC (SCHUKO)
8
Nombre de sorties (Autre)
8
Nombre de prises avec mise à la terre
0
Nbre de prises Suisse norme Type 13
0
Nbre de prises Suisse norme Type 15
0
Nbre de prises Suisse norme Type 23
0
Nbre de prises Suisse norme Type 25
0
Nombre de prises UK BS1363
0
SNMP
Non
Interface Ethernet
Non
Interface série
Non
Configuration en masse
Non
Connexion électrique
Socket outlet
Evaluation
autre
Dimension de montage (métrique)
44
Dimensions de montage (standardisée)
482,6 mm
Commutable
Non
Catégorie de surtension
2
Ampèremètre
Non
Équipé de :
Matériau de montage

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.