Télécharger le document () de 20

EILB13
Model Code: EPDU IL 0U (309 16A 1P)1X309

Rack PDU G3+ avec compteur en ligne d'Eaton, 0U, 10U, entrée IEC-60309 16 A 1 ph, 3,7 kW max, 16 A, 200-240 V, sorties 1XIEC60309 16 A

Spécifications générales

Nom du produit
Rack PDU G4 Eaton
Numéro de catalogue
EILB13
UPC
743172065841
Longueur du produit
439 mm
Hauteur du produit
52 mm
Largeur du produit
53 mm
Poids du produit
1.82 kg
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
EAC
Certifications 
CE
IEC 60950-1
EN 55024:2010
Code de modèle
EPDU IL 0U (309 16A 1P)1X309

Additional information

Température de fonctionnement
0 à 60 C (32 à 140 F)
Matériel
Aluminium
Couleur
noir

Electrical input

Connexion d'entrée
IEC-60309 16 A monophasé
Puissance
3,84 kW max
Intensité du courant
16A
Tension d'entrée
200-240V
Phase
Monophasé
Fréquence
50/60 Hz
Longueur du cordon
3 m

Electrical output

Prises
(1) IEC60309 16A
Nombre de sorties (Autre)
1
Nombre de prises avec mise à la terre
1

Technology & communications

Type
Rack PDU à compteur en ligne
Commande départ
Non<
Fonctionnalités spéciales
  • Mesure des consommations par disjoncteurs, par phase et par groupes de prises
  • Module intelligent (eNMC) échangeable à chaud avec écran LCD avancé
  • Sonde d'environnement optionnelle (Température et/ou humidité)
  • Montage en série (Daisy Chain) jusqu’à 8 PDUs, réduisant les coûts d'infrastructure réseau
  • Surveillance de la chaîne d’alimentation et intelligence en temps réel dans votre datacenter via Eaton Intelligent Power Manager
  • Déclenchement d’actions avancées incluant VMware SRM et/ou la migration de machines virtuelles via logiciel IPM édition Optimize
  • Opérationnel jusqu'à 60°C
  • Forme compacte : 52 mm de large x 53 mm de profondeur sur la plupart des modèles
  • Configuration et mise à jour en masse disponible à travers le logiciel IPM édition Manage & Optimize
Interface Ethernet
Oui
Interface série
Oui
SNMP
Oui
Communication par bus de terrain
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Configuration en masse
Oui

Exporter les spécifications du produit

Brochures

Declarations of conformity

Informations de conformité

Schémas

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.