Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EL1200USBIEC

UPS Eaton Ellipse ECO USB IEC, 1200 VA, 750 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales

Nom du produit
UPS (onduleur) Eaton Ellipse ECO
Numéro de catalogue
EL1200USBIEC
EAN
3553340621239
Longueur du produit
81 mm
Hauteur du produit
305 mm
Largeur du produit
312 mm
Poids du produit
6.7 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Batterie

Type de Batterie
Scellé, plomb-acide
Graphe d'autonomie
Remplacement de la batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Quantité de batteries
2
Gestion des batteries
Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
Puissance de la batterie
12 V / 7 Ah
Autonomie prolongée de la batterie
non

Sortie électrique

Prise
(4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement
Tension
230 V
Puissance
750 W
Facteur de puissance de sortie
0,6
Plage de tension de sortie
184-264 V (réglable à 161-284 V)
Tension de sortie nominale
230 V par défaut (220/230/240 V)
Type d’alimentation
1
Topologie
hors ligne
Puissance en VA
1200 VA

Entrée électrique

Connexion d'entrée
C14
Tension nominale d’entrée
230 V par défaut (220/230/240 V)
Fréquence nominale
50/60 Hz
Plage de la tension d'entrée
184-264 V (réglable à 161-284 V)
Plage de fréquence d'entrée
46-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau
Non<
Communication par bus de terrain
Port USB (conforme HID)
Interface Ethernet
Non<
Interface utilisateur
LEDs
Contact libre de potentiel
Non<
Emplacement carte d’extension
Non
Compatibilité logicielle
Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur)
Type d'interface
USB

Environnement

Altitude
2000 m
Niveau de bruit
<25 dB à 1 mètre
Plage de température
0° à 35°C
Humidité relative
0-85 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

Type de construction
Isolé
Contenu du colis
  • (2) câbles IEC-IEC
  • Câble USB
  • Manuel d’utilisation
  • Consignes de sécurité
Phase (sortie)
1
Fonction arrêt automatique
Oui
Couleur
noir
Efficacité à charge maximale
98
Kit de montage rack
Non<
Phase (entrée)
1
Protection contre les surtensions
Oui

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.