UPS Eaton Ellipse ECO IEC, 500 VA, 300 W, entrée : C14, sorties : (3) C13, (1) C13 - ondes de choc uniquement, tour
Nom du produit |
UPS (onduleur) Eaton Ellipse ECO
|
Numéro de catalogue |
EL500IEC
|
EAN |
3553340620539
|
UPC |
786680224812
|
Longueur du produit |
81 mm
|
Hauteur du produit |
263 mm
|
Largeur du produit |
235 mm
|
Poids du produit |
2.9 kg
|
Conformité |
Marquage CE
|
Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Type de Batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Graphe d'autonomie |
Visualiser la courbe d’exécution batterie
|
Remplacement de la batterie |
Remplaçable par l’utilisateur
|
Quantité de batteries |
1
|
Gestion des batteries |
Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
|
Puissance de la batterie |
12 V / 4,5 Ah
|
Autonomie prolongée de la batterie |
non
|
Prise |
(3) C13, (1) C13 - ondes de choc uniquement
|
Tension |
230 V
|
Puissance |
300 W
|
Facteur de puissance de sortie |
0,6
|
Plage de tension de sortie |
184-264 V (réglable à 161-284 V)
|
Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (220/230/240 V)
|
Type d’alimentation |
1
|
Topologie |
Hors ligne
|
Puissance en VA |
500 VA
|
Connexion d'entrée |
C14
|
Tension nominale d’entrée |
230 V par défaut (220/230/240 V)
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
Plage de la tension d'entrée |
184-264 V (réglable à 161-284 V)
|
Plage de fréquence d'entrée |
46-70 Hz
|
Inclut la carte réseau |
Non
|
Interface Ethernet |
Non
|
Interface utilisateur |
LEDs
|
Contact libre de potentiel |
Non
|
Emplacement carte d’extension |
Non
|
Type d'interface |
Aucun
|
Altitude |
2000 m
|
Niveau de bruit |
<25 dB à 1 mètre
|
Plage de température |
0° à 35°C
|
Humidité relative |
0-85 % sans condensation
|
Type de construction |
Isolé
|
Contenu du colis |
|
Phase (sortie) |
1
|
Fonction arrêt automatique |
Non
|
Couleur |
noir
|
Efficacité à charge maximale |
98
|
Kit de montage rack |
Non
|
Phase (entrée) |
1
|
Protection contre les surtensions |
Oui
|