Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EP-502399
Model Code: PSN-QSA200/400-800/300-MV-RH

ProfiSNAP Mounting Kit, fuse switch-disconnector 400A (NH1/NH2), for enclosure width 800mm, H=300mm, prepared for QSA200, QSA250, QSA315 or QSA400 3-pole/4-pole vertical

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-502399
EAN
9010653075738
Product Length/Depth
101 mm
Product Height
305 mm
Product Width
725 mm
Product Weight
5.7 kg
Certifications
CE
Model Code
PSN-QSA200/400-800/300-MV-RH

Delivery program

Amperage rating
400 A
Number of poles
Four-pole

Technical Data - Mechanical

Frame
Other
Mounting method
Mounting plate
Number of fuse holders (knife blade)
0
Number of fuse switch disconnectors
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.