Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

EYS31 SS

Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting, Female, Stainless steel, Vertical or horizontal, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting
Catalog Number
EYS31 SS
UPC
662276574151
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
4.25 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
2 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
Material
Stainless steel
Gender
Female
Sealing position
Vertical or horizontal
Trade size
1"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.