Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FT2ED-PICTO-MP
Model Code: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E007 MP

Eaton 20 m, Pictogramme, ISO7010-E007, Point de rassemblement

Spécifications générales

Nom du produit
Pictogramme d’éclairage de sécurité Eaton
Numéro de catalogue
FT2ED-PICTO-MP
EAN
3660191807207
Longueur du produit
208 mm
Hauteur du produit
0.1 mm
Largeur du produit
102.5 mm
Poids du produit
0.003 kg
Conformité
CE marking
Code de modèle
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E007 MP

Spécifications du produit

Distance de visibilité
20 m
Modèle
Étiquette/feuille à encliqueter
Signification du pictogramme
Autre
Épaisseur de matériau
0.1 mm
Bilatéral
Non
Direction
Aucun
Nombre de côtés
Simple face
Marque de produits
Eaton
Compatibilité
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Exporter les spécifications du produit

Guide utilisateur

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.