Eaton 20 m, Pictogramme, ISO7010-E001 H/G, Sortie en haut à gauche
Nom du produit |
Pictogramme d’éclairage de sécurité Eaton
|
Numéro de catalogue |
FT2ED-PICTO-UL
|
EAN |
3660191807276
|
Longueur du produit |
208 mm
|
Hauteur du produit |
0.1 mm
|
Largeur du produit |
102.5 mm
|
Poids du produit |
0.003 kg
|
Conformité |
CE marking
|
Code de modèle |
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E001 U/L 20M
|
Distance de visibilité |
20 m
|
Modèle |
Feuille/plaque à insérer
|
Signification du pictogramme |
Sortie
|
Épaisseur de matériau |
0.1 mm
|
Bilatéral |
Non
|
Direction |
En haut à gauche
|
Nombre de côtés |
Simple face
|
Marque de produits |
Eaton
|
Compatibilité |
FlexiTech ED
RoundTech MR EC |