Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FT3-4I
Model Code: FT3 EW_EC_CW_CC, 4 pictos (D,L,R,U), ISO

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC, jeu de 4 Pictogrammes, 30 m, (B,G,D,H), format ISO

Spécifications générales

Nom du produit
Jeu de 4 pictogrammes d’éclairage de sécurité Eaton
Numéro de catalogue
FT3-4I
EAN
3660191810603
Longueur du produit
306 mm
Hauteur du produit
0.7 mm
Largeur du produit
159.9 mm
Poids du produit
0.028 kg
Conformité
CE marking
Code de modèle
FT3 EW_EC_CW_CC, 4 pictos (D,L,R,U), ISO

Spécifications du produit

Distance de visibilité
30 m
Modèle
Feuille/plaque à insérer
Signification du pictogramme
Chemin d’évacuation
Épaisseur de matériau
0.7 mm
Bilatéral
Non
Direction
Autre
Nombre de côtés
Simple face
Marque de produits
Eaton
Compatibilité
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Exporter les spécifications du produit