Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FWH-125B
Model Code: 125A 500V AC TAG HIGH SPEED FUSE

Eaton Bussmann series FWH high speed fuse, 1000 Vac, 800 Vdc, 125A, 200 kAIC at 1000 Vac, 50 kAIC at 500 Vdc, None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWH-125B
EAN
5027590020824
UPC
051712795838
Product Length/Depth
91 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
152 g
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Recognized
CSA Certified
Model Code
125A 500V AC TAG HIGH SPEED FUSE

Spécifications du produit

Amperage Rating
125 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Non Indicating
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
500 V
Rated voltage DC
500 V
Mounting dimension
M8
Center-to-center distance of connections
74.09 mm
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
3500
Watt losses
25 W
Fuse shape
Center bolted tags
Pre arc (I2T)
800
Color
None
Interrupt rating
50 kAIC at 500 Vdc
200 kAIC at 1000 Vac
Connection
Blade end x blade end
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Voltage rating
500 Vac, 500 Vdc
Type
High speed fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse type
FWH-B
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.