Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FWP-20G14FI

Eaton Bussmann series FWP high speed fuse, 690V, 20A, 200 kAIC, With Indicator, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWP-20G14FI
EAN
5027590500364
UPC
051712689595
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
19.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Spécifications du produit

Amperage Rating
20 A
Accessories
  • CH14 Modular fuse holder
  • FW14-PCB
Breaking capacity
200 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Release characteristic
Other
Utilization category
gR (general purpose semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
14 x 51 mm
Rated voltage AC
690 V
Class
Class gR
Clearing (I2T)
170
Watt losses
5.4 W
Fuse shape
Cylindrical
Pre arc (I2T)
27
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Striker
Connection
Ferrule end x ferrule end
Construction size
14 mm x 51 mm
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
500 V
Type
High speed fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse type
FWP-G14FI
Breaking capacity at nominal voltage, AC
200 kA

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.