Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GHG7460301R0001

Eaton Crouse-Hinds series CEAG GHG 746 motor terminal box, Double cable pothead, 1 x entry sleeve 21-45 mm, 1 x entry sleeve 46-72 mm, Glass-fibre reinforced polyester, 3 x Ex-e, 1 x PE terminals, Type 746 03 assembled with bold clamp

Spécifications générales

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series CEAG GHG 746 motor terminal box
Catalog Number
GHG7460301R0001
EAN
4250217405136
Product Length/Depth
271 mm
Product Height
136 mm
Product Width
544 mm
Product Weight
6.3 kg

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
Zone 21
Ingress protection (IP) ratings
IP54
Special features
3 x Ex-e, 1 x PE terminals
Type
Type 746 03 assembled with bold clamp
Material
Glass-fibre reinforced polyester
Gland entries
Double cable pothead, 1 x entry sleeve 21-45 mm, 1 x entry sleeve 46-72 mm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.