Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GUAD260 SA

Eaton Crouse-Hinds series GUA conduit outlet body, Copper-free aluminum, D shape, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUA conduit outlet body
Catalog Number
GUAD260 SA
UPC
782274796352
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
1.04 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Copper-free aluminum
Shape
D
Trade size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.