La photo est représentative
Download
Filtre à pression Eaton HP3, HP3. 170.10VG.HR.E.P.-.G.5.-.S1.AOR.2,5., 10 VG, toile de fibre de verre (VG), nitrile, 6 000 psi (420 bar), bypass défini à 51 psi (3,5 bar)
Nom du produit |
Filtre haute pression Eaton HP3
|
Numéro de catalogue |
HP3.170-0214
|
Longueur du produit |
130 mm
|
Hauteur du produit |
367.77 mm
|
Largeur du produit |
115.02 mm
|
Poids du produit |
11.8 kg
|
Conformité |
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU AD 2000 |
Code de modèle |
HP3. 170.10VG.HR.E.P.-.G.5.-.S1.AOR.2,5.
|
Type de connexion |
Filetage G 1 po
|
Forme |
Extrémité ouverte unique
|
Type de filtre |
Filtre haute pression
|
Matériel |
EN-GJS-400-18-LT
|
Application |
Filtres haute pression
|
Spécification |
Standard
|
Finesse de filtre |
10 VG
|
Type de média filrant |
Toile de fibre de verre (VG)
|
Type de voyant |
Visuel
|
Matériau d’étanchéité |
nitrile
|
Taux d’affaissement élément filtrant |
2 320 psi (160 bar)
|
Température de service - max |
100 °C
|
Température de fonctionnement - min |
-10 °C
|
Options de configuration soupape |
Bypass défini à 51 psi (3,5 bar)
|
Pression de service - max. |
6 000 psi (420 bar)
|