Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

INF-U-L-05
Model Code: IPM Infra - IPC3000: License, 5 nodes

Logiciel Eaton IPM Understand Edition, clé de licence du logiciel IPM Infrastructure pour les appareils IPC3000 ; licence perpétuelle pour 5 nœuds

Spécifications générales

Nom du produit
Logiciel Eaton IPM
Numéro de catalogue
INF-U-L-05
EAN
3553340669637
Code de modèle
IPM Infra - IPC3000: License, 5 nodes

Spécifications du produit

Système d'exploitation
LINUX
Assistance navigateur
  • PC: les versions les plus récentes des navigateurs comme Chrome, Firefox, IE & Safari
  • Mobile: les versions les plus récentes des navigateurs
Interface utilisateur graphique
100% compatible, HTML 5 & Client Angular
Intégration
HTTP/HTTPS RESTful API pour intégration à des applications tierces
Avis de logiciel Open Source
  • Ce produit comprend des logiciels publiés dans le cadre de multiples projets à code source ouvert sous diverses licences, y compris les licences BSD, et développés par divers projets, utilisateurs et entités, tels que, mais sans s’y limiter : les Régents de l’Université de Californie, Berkeley et ses contributeurs :
  • - le projet OpenEvidence,
  • - Oracle et/ou ses affiliés
  • - le projet 42ITy (www.42IT y.org)
  • - le projet NUT (www.networkupstools.org).
  • Ce produit comprend un logiciel mis au point dans le cadre du projet OpenSSL en vue d’être utilisé dans la boîte à outils d’OpenSSL (www.openssl.org).
  • Ce produit comprend un logiciel cryptographique conçu par Eric Young (eay@cryptsoft.com).
  • Pour accéder aux informations complètes et actualisées sur les droits d’auteur, les licences et les clauses de non-responsabilité, veuillez vous reporter aux pages d’informations juridiques, disponibles dans l’interface utilisateur HTML du présent produit.
Type de licence
perpétuel
Inscription à l’essai
Non
Nombre d'appareils
5
Sécurité
Sécurité renforcée des sessions et du contrôle d’accès des utilisateurs
SNMPv3
HTTPS
SSH
Protocole
SNMP v2c
DNS
SNMP v3
SSH
DHCP
HTTP
TCP/IP
HTTPS
SNMP v1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.