Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

JBXFC3G07FCNDSMR

Right angle plug, IP40, size 3, 7 female contacts, cable clamp protective boot; JBXFC3G07FCNDSMR

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC3G07FCNDSMR
Product Length/Depth
50.5 mm
Product Height
45 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
60.83 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland With Optional Boot

Exporter les spécifications du produit