Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

KSCC-808A-04-60

Eaton B-Line series KwikSplice cable channel covers, KwikSplice cable channel cover, straight section 4"wide, 5' long

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series KwikSplice cable channel covers
Catalog Number
KSCC-808A-04-60
UPC
799038827740
Product Length/Depth
60 in
Product Height
0.5 in
Product Width
5.214 in
Product Weight
1.142 lb
Compliances
NEMA Compliant
Certifications
UL Listed

Spécifications du produit

Material
Aluminum
Type
4" Wide Cover
Support span - min
10 ft

Exporter les spécifications du produit