Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LUM10577

Eaton CrystalWay 20m Horizontal Pictogram Arrow Up, ISO 7010

Spécifications générales

Product Name
Eaton CrystalWay SC Pictogram
Catalog Number
LUM10577
EAN
3660191105778
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
0.175 mm
Product Width
101.8 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CE

Spécifications du produit

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Escape route
Material thickness
0.175 mm
Double-sided
False
Direction
Straight/upwards
Direction of the arrow
Up - ISO 7010
Product branding
Eaton

Exporter les spécifications du produit