Bypass manuel pour remplacement du produit sans coupure (Hot-Swap) MBP d’Eaton, 6000 VA, entrée : câblée, 200-240 V, sorties : (3) C13, (2) C19, câblées
| Nom du produit |
Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP
|
| Numéro de catalogue |
MBP6KI
|
| Longueur du produit |
185 mm
|
| Hauteur du produit |
150 mm
|
| Largeur du produit |
305 mm
|
| Poids du produit |
3.28 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
|
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
Eaton HotSwap MBP 6000i
|
| Type |
Hotswap MBP (Bypass de maintenance pour remplacement du produit sans coupure)
|
| Forme |
3U
|
| Commande départ |
Non<
|
| Contenu du colis |
|
| Température de fonctionnement |
0° à 40°C
|
| Sens de montage |
horizontal
|
| Couleur |
noir
|
| Connexion d'entrée |
Autre
|
| Puissance en VA |
6000 VA
|
| Tension d'entrée |
200-240V
|
| Phase |
Monophasé
|
| Prises |
(3) C13, (2) C19, câblé
|
| Nombre de sorties C13 |
3
|
| Nombre de sorties C19 |
2
|
| Nombre de sorties câblées |
1
|
| Nombre de prises avec mise à la terre |
5
|
| SNMP |
Non<
|
| Interface Ethernet |
Non<
|
| Interface série |
Non
|
| Configuration en masse |
Non
|
| Connexion électrique |
Borne vissée
|
| Dimension de montage (métrique) |
150
|
| Dimensions de montage (standardisée) |
482,6 mm
|
| Commutable |
Non<
|
| Catégorie de surtension |
2
|
| Équipé de : |
Matériau de montage
Indication LED |
| Communication par bus de terrain |
Non
|