Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

MP1010

Eaton Crouse-Hinds series EJB mounting plate, 10" x 10", Copper-free aluminum

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EJB mounting plate
Catalog Number
MP1010
UPC
662276330542
Product Length/Depth
0.09 in
Product Height
9 in
Product Width
9 in
Product Weight
1 lb

Spécifications du produit

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Class I, Zone 1
Class I, Zone 2
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Enclosure size
10" x 10"
Material
Copper-free aluminum

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.