Plastron monobloc pour 2 port, acier inoxydable, qualité industrielle, IP44, TAA
| Nom du produit |
Eaton Tripp Lite series faceplate
|
| Numéro de catalogue |
N206-FP02-IND
|
| UPC |
037332206268
|
| Longueur du produit |
0.5 in
|
| Hauteur du produit |
7.7 in
|
| Largeur du produit |
5 in
|
| Poids du produit |
0.17 lb
|
| Conformité |
REACH
RoHS |
| Certifications |
Répertorié UL
|
| Application |
|
| Couleur |
Argent
|
| Caractéristiques du produit |
Industrial Grade
TAA Compliant |
| TAA Compliance |
Oui
|
| aperçu de la gamme |
IP44-rated to prevent splashing water from damaging cables and other equipment
Complies with Federal Trade Agreements Act standards for GSA Schedule purchases Designed for industrial cables and couplers—no guessing about compatibility Wall-mounting hardware included for immediate installation Built to protect Gigabit Ethernet and digital signage applications in harsh environments |
| Technologie |
Cat6
Cat5/5e |
| Matériel |
Métal
|
| Informations sur le montage |
SCREW (X2), SCREW WASHER (X2)
|
| Nombre de ports |
2
|
| Region |
Global
|