Coupleur modulaire droit blindé encliquetable Cat6 avec port coudé à 90 degrés (RJ45 F/F)
Nom du produit |
Eaton Tripp Lite series USB coupler
|
Numéro de catalogue |
N235-001-SH-D
|
UPC |
037332197207
|
Longueur du produit |
1.43 in
|
Hauteur du produit |
0.8 in
|
Largeur du produit |
0.66 in
|
Poids du produit |
0.02 lb
|
Conformité |
Conformité TAA
|
Type |
Coupleur RJ45
|
Couleur du boîtier |
Noir
|
Couleur |
Argent
|
Contenu du colis |
Coupleur modulaire droit blindé encliquetable Cat6 N235-001-SH-D (RJ45 F/F)
|
Couleur de connecteur |
Argent
|
Configuration requise |
Cat6
Cat5/5e |
Caractéristiques du produit |
TAA Compliant
|
aperçu de la gamme |
Backward compatible with Cat5e and Cat5 LANs
Keystone design for use with standard data wallplate 90° down-angled RJ45 port for easy installation in tight spaces 50-µinch gold-plated contacts on RJ45 jacks Protective shielded housing reduces EMI/RFI interference |
Connecteur 1 côté A |
RJ45 (FEMELLE)
|
Connecteur 1 côté B |
RJ45 (FEMELLE)
|
Connecteur 3 côté B |
RJ45 (FEMELLE)
|
Technologie |
Cat5/5e
Cat6 |