Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

N785-INT-SC-SM

Convertisseur multimédia Gigabit fibre monomode vers Ethernet, 10/100/1000 SC, 1310 Nm, 20 km

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Tripp Lite series media converter
Numéro de catalogue
N785-INT-SC-SM
UPC
037332236364
Longueur du produit
2.76 in
Hauteur du produit
1 in
Largeur du produit
3.7 in
Poids du produit
0.377 lb
Conformité
RoHS
Conformité FCC
Marquage CE

Spécifications du produit

Type
Fibre vers Ethernet
Accessoires
Bloc d’alimentation externe (Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,35 A ; Sortie : 5 V/2 A)
Fiche(s) de l'adaptateur d’alimentation CA
AS/NZS 3112 Australie
BS 1363 Royaume-Uni
CEE 7/16 Schuko
NEMA 1-15P Amérique du Nord
Couleur
Noir
Contenu du colis
Convertisseur multimédia Gigabit fibre monomode vers Ethernet N785-INT-SC-SM, 1310 Nm, 20 km
(4) adaptateurs de prise internationaux (Amérique du Nord, Royaume-Uni, Europe Australie)
Bloc d’alimentation international, (Entrée : 100–240 V)
Manuel d’utilisation
Configuration requise
Câblage fibre optique SC monomode jusqu’à 20 km
Réseau Gigabit Ethernet
Normes IEEE prises en charge
802.3z
802.3u
802.3ab
Caractéristiques du produit
Wavelength Division Multiplexing (WDM)
Auto MDIX Support
Vitesse de réseau
1 Mbps (Gigabit)
1000 Mbps (Gigabit)
aperçu de la gamme
Extends your copper Gigabit Ethernet network past the standard 100 m limit
Includes North America, U.K., Europe and Australia plug adapters
RJ45 jack supports auto-MDI/MDIZ to bridge various network devices
Supports both full- and half-duplex operation
Supports singlemode fiber optic cable with SC connectors
Informations sur la vitesse du réseau
1000 Mbps (Gigabit)
Type d'emballage
Boîte
Certifications de l’alimentation électrique externe
CE
TUV
cUL
UL
GS
FCC
PSE
CCC
Connecteur 1 côté A
RJ45 (FEMELLE)
Connecteur 1 côté B
SC DUPLEX (FEMELLE)
Fiche cylindrique CC
OD : 5,5 x 2,1 x 7,5 mm, broche positive, douille négative
Connecteur hôte
RJ45 (FEMELLE)
Technologie
Cat5/5e
Cat6
Cat6a
Singlemode
Fonction
Flex Center
Plage de températures de fonctionnement
32° to 122°F (0° to 50°C)
Humidité relative
5% to 90% RH, Non-Condensing
Température de stockage
-20° à 70°C
Gamme de boîte de vitesses
20 km
AC Power Adapter Input Specs (V / Hz / A)
100-240V / 50/60HZ / 0.35A
AC Power Adapter Output Specs (V / A)
5V / 2A
AC Power Adapter Cord Length
4.5 ft
Couleur du câble
Black
Adaptateur
Input: 100-240V, 50/60Hz, 0.35A; Output: 5V, 2A
Boîtier
Metal
Voyants DEL
DUP (LED duplex du port UTP), Liaison FP (LED d’état de liaison de port de fibre), ALIMENTATION (LED d’alimentation), TX/RX (LED d’état de liaison du port UTP), 1000 (LED de vitesse du port UTP)
Vitesse de transmission des données
1 Gbps
Longueur d'onde
1310 Nm
Mode
Singlemode
Ports réseau
RJ45 (FEMELLE)
SC (FEMELLE)
Port optique
SC
Type de source de puissance d'entrée
Adaptateur CA
Mode de fonctionnement
Semi-duplex/duplex intégral

Exporter les spécifications du produit