Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

NC CH1 QA

Eaton Crouse-Hinds series EDS/EFD control station cover, Polycarbonate, Single-gang, Quick access open front cover, EDS and EFD control stations

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS/EFD control station cover
Catalog Number
NC CH1 QA
UPC
782274216645
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
6 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
1.2 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Polycarbonate
Number of gangs
Single-gang
Style
Quick access open front cover
Used with
EDS and EFD control stations

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.