La photo est représentative
Download
Eaton NexiTech LED, éclairage de sécurité/bloc d'évacuation, 20 m de visibilité, chemin d'évacuation, Auto-Test, LED, mode permanent/non permanent, IP65, 150 lm, autonomie 1 heure
Nom du produit |
Bloc d'éclairage de sécurité Eaton NexiTech LED SC
|
Numéro de catalogue |
NEXI150-AT-IP
|
EAN |
3660191603083
|
Longueur du produit |
308 mm
|
Hauteur du produit |
53 mm
|
Largeur du produit |
125 mm
|
Poids du produit |
0.277 kg
|
Certifications |
CE
|
Type de batterie |
NiCd
|
Plage de température ambiante minimale |
5 °C
|
Plage de température ambiante maximale |
30 °C
|
Classe de protection |
II
|
Degré de résistance aux chocs (IK) |
IK 07
|
Utilisation en extérieur conforme |
Non
|
Anti-explosion |
Non
|
Diamètre |
9999 in
|
Degré de protection |
IP65
|
Mode |
À contact continu/non continu (M/NM)
|
Type de lampe |
LED non interchangeable
|
Source lumineuse fournie |
Oui
|
Douille |
aucune
|
Puissance de la lampe |
1.5 W
|
Type de voyant |
Sans objet
|
Système de contrôle |
Autotest automatique
|
Alimentation de secours |
Périphérique (batterie individuelle)
|
Circuit |
Autre
|
Type de tension |
AC
|
Courant nominal - max |
10.9 mA
|
Courant nominal - min |
2.7 mA
|
Facteur de puissance |
.52
|
Système de câblage |
Circuit continu/Circuit de secours
|
Télécommandable |
Oui
|
Section de conducteur |
2.5
|
Type de connexion |
Raccordement enfichable
|
Puissance maximale du système |
2.4 W
|
Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C |
70000 hour
|
Appareillage |
Dispositif de commande LED à contrôle de courant
|
Tension nominale CA - max |
240 V
|
Tension nominale CA - min |
220 V
|
Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - min |
5 °C
|
Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - max |
30 °C
|
Temps d'opération nominal - min. |
1 hour
|
Temps d'opération nominal - max |
1 hour
|
Autonomie |
1 heure
|
Mode de pose |
Montage en saillie/montage encastré
|
Matériau du boîtier/corps |
Plastique
|
Couleur du boîtier/corps |
blanc
|
Matériau de la partie supérieure |
Plastique, transparent
|
Type de pictogramme |
Étiquette/feuille à encliqueter
|
Pictogramme inclus |
Non
|
Longueur d'encastrement |
272 mm
|
Largeur de la partie intégrée |
95 mm
|
Hauteur/profondeur d'encastrement |
96 mm
|
Nombre de pôles (numérique) |
2
|
Indice de protection contre les chocs (IK) |
IK07
|
Type de luminaire |
Luminaire de signalisation de sécurité et de sortie
|
Flux lumineux utile selon IEC 62722-2-1 |
150 lm
|
Flux lumineux nominal en mode secours |
150 lm
|
Température de couleur - max |
5053 K
|
Température de couleur - min |
5053 K
|
Élément de distribution de lumière |
Réflecteur
|
Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie |
A++, A+, A (LED)
|
Fonction |
Éclairage/signalisation de sortie de secours
|
Couleur de la lumière |
blanc
|
Indice de rendu des couleurs (CRI) |
70-79
|
Flux lumineux efficace |
60
|
Flux lumineux en mode veille |
60 lm
|
Nombre de têtes de luminaire |
16
|
Adapté au nombre de sources lumineuses |
1
|
Distance de visibilité |
20 m
|
Fréquence |
50/60 Hz
|
Borne de raccordement principale |
0,5 - 2,5 mm²
|
Système de test |
Autotest
|