Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

NEXI3HIA-CGL

Eaton NexiTech LED, Bloc d'évacuation avec la fonction Visibilité+, distance de visibilité de 20 m, chemin d’évacuation, technologie CGLine+, LED, Mode permanent/non permanent, IP40, 80 lm, autonomie 3 heures

Spécifications générales

Nom du produit
Bloc d'éclairage de sécurité Eaton NexiTech LED SC
Numéro de catalogue
NEXI3HIA-CGL
EAN
3660191609283
Longueur du produit
290 mm
Hauteur du produit
40 mm
Largeur du produit
110 mm
Poids du produit
0.321 kg
Certifications 
CE

Spécifications du produit

Tension de batterie
7.2 V
Type de batterie
NiCd
Plage de température ambiante minimale
5 °C
Plage de température ambiante maximale
30 °C
Classe de protection
II
Degré de résistance aux chocs (IK)
IK 03
Utilisation en extérieur conforme
Non
Anti-explosion
Non
Degré de protection
IP40
Mode
Mode permanent/non permanent (M/NM)
Type de lampe
LED non interchangeable
Source lumineuse fournie
Oui
Douille
aucune
Puissance de la lampe
4.5 W
Type de voyant
Uniquement simple face
Système de contrôle
Module de sécurité pour surveillance (système alimenté par source centrale)
Alimentation de secours
Autonome (batterie individuelle)
Circuit
Autre
Type de tension
AC
Courant nominal - max
16.3 mA
Courant nominal - min
9.4 mA
Facteur de puissance
.41
Système de câblage
Circuit continu/Circuit de secours
Télécommandable
Oui
Classe d'efficience énergétique
A
Section de conducteur
2.5
Type de connexion
Raccordement par enfichage
Puissance maximale du système
3.9 W
Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C
70000 hour
Appareillage
Dispositif de commande LED à contrôle de courant
Type de câblage
câblage traversant inclus
Tension nominale CA - max
240 V
Tension nominale CA - min
220 V
Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - min
5 °C
Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - max
30 °C
Temps d'opération nominal - min.
3 hour
Temps d'opération nominal - max
3 hour
Autonomie
3 heures
Adapté à la commutation en mode veille
Non
Adapté au circuit continu
Non
Mode de pose
Montage en saillie/montage encastré
Matériau du boîtier/corps
Matière plastique
Couleur du boîtier/corps
blanc
Matériau de la partie supérieure
Matière plastique, transparent
Type de pictogramme
Feuille/plaque à insérer
Pictogramme inclus
Oui
Longueur d'encastrement
272 mm
Largeur de la partie intégrée
95 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement
96 mm
Nombre de pôles (numérique)
2
Indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
Type de luminaire
Luminaire de signalisation de sécurité et de sortie
Flux lumineux utile selon IEC 62722-2-1
80 lm
Température de couleur - max
5053 K
Température de couleur - min
5053 K
Élément de distribution de lumière
Réflecteur
Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie
A++, A+, A (LED)
Fonction
Éclairage d’évacuation
Couleur de la lumière
blanc
Indice de rendu des couleurs (CRI)
70-79
Flux lumineux efficace
60
Luminaire avec température de surface limitée, signe « D »
Non
Flux lumineux en mode veille
80 lm
Nombre de têtes de luminaire
48
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
Distance de visibilité
20 m
Fréquence
50/60 Hz
Borne de raccordement principale
0,5 - 2,5 mm²
Système de test
CGLine +
avec télécommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
appareil de commande échangeable
Non

Exporter les spécifications du produit