Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

NPL100400 316SS

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 1" x 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL100400 316SS
UPC
662277030328
Product Weight
0.512 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1" x 4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.