Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

NPL125250

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Steel, 1-1/4" x 2-1/2", Galvanized

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL125250
UPC
784564115232
Product Weight
0.305 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Galvanized
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Size and length
1-1/4" x 2-1/2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.