Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

PV-160A-2XL

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 160 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, blade connections

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-160A-2XL
EAN
5996516000403
UPC
051712372022
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
1200 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Spécifications du produit

Amperage Rating
160 A
Accessories
Recomended fuse holders- SD1XL-S (for 01 and 1XL), SD2XL-S (for 2XL), SD3L-S (for 3L) ,170H0236 and 170H0238 Microswitches
Breaking capacity
33 kA
Voltage type
DC
Utilization category
gPV (photovoltaic protection)
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Rated switching capacity
33 kA
Fuse size
2XL
Current type
DC
Rated voltage DC
1000 V
Class
Class gPV
Watt losses
44 W
Fuse shape
Square body
Pre arc (I2T)
2780
Total I2T
21000 at 1000 V
Color
White
Interrupt rating
33 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
2XL
Material
Ceramic body
Voltage rating
1000 Vdc
Type
Bladed
Application
Photovoltaic systems, inverters, solar applications, Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-2XL
Fitted with:
Blade without bolt holes
Suitable for
SD2XL-S-PV XL Fuse base
Fuse system (according to IEC 60269)
Other
Rated switching capacity DC
33 kA

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.