Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

RC100 316SS

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC100 316SS
UPC
662277030984
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.53 in
Product Width
1.53 in
Product Weight
0.25 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Style
Rigid

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.