Armoire rack SmartRack ultra-résistante 42U extra-large et pour serveurs IA, Blanc
| Nom du produit |
Eaton SmartRack heavy-duty enclosure
|
| Numéro de catalogue |
SRH423246W
|
| UPC |
037332290151
|
| Longueur du produit |
49.15 in
|
| Hauteur du produit |
79.64 in
|
| Largeur du produit |
31.5 in
|
| Poids du produit |
540 lb
|
| Conformité |
Marquage CE
EIA-310-E RoHS UKCA |
| Certifications |
UL 62368-1
UL 2416 |
| Couleur |
Blanc
|
| Capacité de charge dynamique |
3500 lb
|
| Capacité de charge statique |
5000 lb
|
| Matériel |
Acier
|
| Nombre d’unités rack |
42U
|
| Contenu du colis |
|
| aperçu de la gamme |
Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside 46 in. depth designed to accommodate large network and edge computing equipment Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow |
| Capacité de charge |
5000 lb
|
| Roulettes |
oui
|