Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

TP334

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Box Cover, 4", Round, Steel, Flat, single receptacle 1-13/32"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon box cover
Catalog Number
TP334
UPC
786189103342
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.21 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Flat, single receptacle 1-13/32"
Configuration
Round
Material
Steel
Box size
4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.