Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

UT024LPGN

Metal right angle cable clamp with strain relief nut, size 24; UT024LPGN

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT024LPGN
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
67 mm
Product Width
42.9 mm
Product Weight
264 g

Spécifications du produit

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
24
Cable diameter - max
21 mm
Cable diameter - min
9 mm

Exporter les spécifications du produit