Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

UTGX71210PX

Jam nut receptacle, without backshell, for 10 male contacts, IP68/69K, keying X; UTGX71210PX

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX71210PX
Product Length/Depth
31.9 mm
Product Height
31.8 mm
Product Width
31.8 mm
Product Weight
12 g

Spécifications du produit

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
X
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
10
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
12
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Jam Nut Receptacle
Number Of Contacts
10
Number of cavity #20
10
Salt spray
500 hour

Exporter les spécifications du produit

Modèlesè 3D

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.