Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

XJG34

Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling, Rigid/IMC, Steel, 4" maximum conduit movement, 1" trade size

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling
Catalog Number
XJG34
UPC
782274915784
Product Length/Depth
8.3 in
Product Height
3.4 in
Product Width
5.1 in
Product Weight
2.4 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Expansion
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
4"
Trade size
1"

Exporter les spécifications du produit