Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

TB68

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, TB shape, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
TB68
UPC
782274631707
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
4.81 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
7.9 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Especificaciones del producto

Shape
TB
Trade size
2"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.