Descargar documento () de 20

Preguntas frecuentes sobre Intelligent Power Manager (IPM)

Intelligent Power Manager (IPM) de Eaton es una solución de software innovadora que garantiza el tiempo de actividad del sistema y la integridad de los datos al permitirle monitorear, administrar y controlar de forma remota los UPS y otros dispositivos en su red. 

¿Cambió recientemente la estructura de precios de IPM?

En octubre de 2018, IPM separó las capacidades de monitoreo (IPM Monitor) de las capacidades de administración (IPM Básico y Oro) para permitir mejoras en la continuidad empresarial en entornos de centros de datos.

¿Cuánto cuesta el software IPM?

IPM tiene tres opciones de licencia: Monitor, Basic y Gold. IPM Monitor y Básico son GRATIS hasta 10 nodos de PDU de rack o UPS. Los precios de lista varían para cada nivel de licencia según la cantidad de nodos; consulte el documento de comparación de precios. Los precios de lista no reflejan el precio real a pagar por el producto; consulte con su revendedor o socio de Eaton para obtener una cotización. 

¿IPM es una herramienta separada de vSphere?

Sí, IPM es una herramienta separada de VMware vSphere. Si utiliza IPM junto con VMware vSphere, Eaton ofrece una aplicación de dispositivo virtual IPM específica que puede descargar.

¿Cómo interactúa un UPS con la virtualización de IPM?

IPM es un complemento para vCenter y Citrix. El software IPM de Eaton también tiene un conector de infraestructura para Microsoft Hyper-V.

¿IPM es una herramienta de DCIM? ¿Cómo se compara con la DCIM?

IPM no es una herramienta de DCIM, es una plataforma de monitoreo y administración para equipos de energía que ayuda a los gerentes de instalaciones de TI a supervisar sus equipos conectados cuando es necesario.

¿IPM es una licencia perpetua?

Sí, IPM es una licencia perpetua y requiere una compra por única vez.

¿IPM funciona con UPS trifásicos grandes (20 kW y más)?

Sí, IPM trabaja con toda la cartera de UPS de Eaton, incluidas las unidades trifásicas. Siempre que un UPS esté conectado a la red, IPM tiene la capacidad de detectar y obtener toda la información requerida de manera automática. Se requiere una licencia Oro para ver los UPS de la competencia.

¿Hay documentos técnicos o referencias de clientes disponibles que describan IPM y sus capacidades?

Sí, Eaton proporciona una lista completa de referencias y estudios de caso para su software de IPM. Todos estos están disponibles en la lista de recursos de la página de productos de IPM. 

¿Qué es un nodo?

Un nodo con licencia se define como una instancia de UPS, PDU de rack o IPM. 

¿Cómo es IPM sin agente?

IPM utiliza las interfaces de programación de aplicaciones (Application Programming Interfaces, API) internas de VMware, Citrix y Microsoft SCVMM para instituir acciones. IPM solo debe cargarse en vCenter y, como resultado, controlará las máquinas virtuales (virtual machines, VM) y los hosts a través de API internas.

¿Cómo instalo IPM?

La versión básica de IPM está disponible para descarga. Haga clic en el botón naranja de descarga para comenzar, elija el sistema operativo adecuado y siga las instrucciones de descarga restantes según corresponda para acceder y comenzar a usar su nuevo software.

Si la necesito, ¿cómo y dónde puedo obtener ayuda para configurar IPM?

Si tiene preguntas sobre IPM, comuníquese con el servicio al cliente de Eaton al (800)-356-5794 (opción 2, opción 1).

Si no quiero instalar IPM yo mismo, ¿puede otra persona hacerlo por mí?

Sí, Eaton ofrece una gama completa de servicios de instalación. Para IPM, ofrecemos un servicio de instalación de un día y dos días según el tamaño del entorno del usuario.

Para obtener los números de pieza específicos de estos servicios de instalación de IPM, consulte la tabla que sigue:

Ofertas de servicios en el sitio

Número de pieza

Instalación de IPM en el sitio: servicio de un día SW06NXXX-001X
Instalación de IPM en el sitio: servicio de dos días SW05Nxxx-002X

¿IPM tiene un compilador de MIB que pueda utilizar?

No, actualmente IPM no tiene un compilador de MIB.

¿Cómo puedo administrar mi dispositivo SAN a través de IPM?

IPM es compatible con SAN de NetApp y Buffalo. NetApp se puede monitorear y administrar; Buffalo se puede monitorear.

¿IPM utiliza LDAP?

Actualmente, LDAP no está disponible con IPM, pero estará disponible en versiones futuras.

¿Qué es la limitación de potencia a pedido? ¿Con qué servidores puedo usar la limitación de potencia?

La limitación de potencia se ofrece con la licencia Oro de IPM y permite a los usuarios limitar el consumo de energía de un host durante un corte de energía. Al limitar el consumo, un usuario puede extender el tiempo de funcionamiento de un UPS, lo que permite que el equipo crítico funcione por más tiempo. La limitación de potencia está disponible actualmente para los servidores Cisco UCS.

¿Qué es la desconexión de carga?

La desconexión de carga es una característica que se ofrece con la licencia IPM Oro que permite a los usuarios suspender máquinas virtuales no críticas y apagar hosts innecesarios. Esto da como resultado un tiempo de funcionamiento prolongado de la batería y minimiza la carga del generador durante un evento de energía.

¿Qué tipo de capacidades de informes ofrece IPM?

IPM ofrece informes en forma de alarmas y eventos.

¿Puedo escribir un script para exportar automáticamente los datos de IPM?

Los clientes pueden utilizar la función Export Data (Exportar datos) de IPM para exportar datos de monitoreo y administración de energía. No se requiere ningún script para hacer esto.

Si mi tarjeta web no requiere un agente de apagado en mi servidor, ¿cómo funciona IPM?

Las tarjetas web requieren un agente de apagado solo en servidores independientes. En estas circunstancias, utilice el software Intelligent Power Protector (IPP) de Eaton como agente de apagado.

¿IPM monitorea y controla dispositivos de terceros?

Comprar una licencia IPM Oro le permitirá monitorear y controlar los dispositivos de la competencia en la red. 

Cuando se utiliza vMotion, ¿IPM ejecuta las políticas?

IPM puede activar vMotion con las políticas incorporadas en sus licencias Oro. Esta no es una opción con la licencia de IPM.

¿Qué hace el paquete de administración de infraestructura de Eaton y cuánto cuesta?

El paquete de administración de infraestructura está disponible como descarga gratuita y conecta IPM con vRealize Operations Manager de VMware para brindarle la capacidad de monitorear y administrar el estado, el riesgo y la eficiencia de su infraestructura de energía.

¿Puedo usar IPM para monitorear los UPS en los sitios de mis clientes?

Sí, es posible usar IPM para monitorear los UPS en los sitios de clientes con una conexión VPN.

¿IPM tiene capacidades para múltiples inquilinos?

Sí. Siempre y cuando todas las redes estén interconectadas, los gerentes de instalaciones de MTDC pueden configurar una subvista de IPM para cada cliente individual, lo que les permite monitorear y administrar su equipo dentro del entorno de múltiples inquilinos.