Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Gabinetes de fibra de vidrio grandes y de montaje en pared F3 y F4

Los gabinetes de fibra de vidrio grandes y de montaje en pared F3 y F4 de la serie Crouse-Hinds son para aplicaciones que requieren un gabinete grande apto para uso en interiores/exteriores y para proporcionar protección contra la caída de suciedad, lluvia, aguanieve, nieve y polvo arrastrado por el viento.  La serie de montaje en pared está disponible en configuraciones NEMA 3R y 4X, y la junta sin costuras de poliuretano vertido proporciona un sello impermeable y hermético al polvo para la resistencia a la corrosión y a las sustancias químicas.

Certificaciones y cumplimientos

Serie 3R:

  • UL/cUL 50, tipos 1, 3R
  • Archivo UL n.° E-57656
  • Estándar CSA C22.2 - Archivo 244248 Tipos 1, 3R
  • NEMA estándar 250 - Tipos 1, 3R
  • Rango de temperatura: -60 °C a +120 °C (-76 °F a +250 °F)
  • Clasificación de inflamabilidad: UL94-5V
  • Sin propagación de llamas

Serie 4X:

  • UL/cUL 50, Tipos 1, 3, 3R, 4X, 12
  • Archivo UL n.° E-57656
  • Estándar CSA C22.2 - Archivo 244248 Tipos 1, 3, 3R, 4X, 12
  • NEMA estándar 250 - Tipos 1, 3, 3R, 4X, 12
  • Rango de temperatura: -60 °C a +120 °C (-76 °F a +250 °F)
  • Clasificación de inflamabilidad: UL94-5V
  • Sin propagación de llamas

Fibra de vidrio grande:

  • UL/cUL 50, Tipos 1, 3, 3R, 4X, 12
  • Archivo UL n.° E-57656
  • Estándar CSA C22.2 - Archivo 244248 Tipos 1, 3, 3R, 4X, 12
  • NEMA estándar 250 - Tipos 1, 3, 3R, 4X, 12
  • IP55, IP66
  • Rango de temperatura: -60 °C a +120 °C (-76 °F a +250 °F)
  • Clasificación de inflamabilidad: UL94-5V
  • Sin propagación de llamas

Características de diseño

  • Junta de poliuretano continua de retención de memoria
  • Liviana
  • Pies de montaje integrales
  • Moldeado en insertos de montaje en panel
  • Bisagra continua de longitud completa de acero inoxidable
  • Cierre de candado incorporado
  • Poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente a productos químicos
  • Impermeable, hermético al polvo
  • No conductor, resistente al impacto, resistente a los rayos UV
  • Protección contra lluvias contra el ingreso incidental de agua para gabinetes NEMA 3R
  • Cortes de materiales, taladros, punzones y sierras con facilidad y precisión
  • Bordes redondeados, protuberancias mínimas o áreas de bolsillo expuestas para el ensamblaje de polvo y residuos
  • Superficie lisa, sin variaciones de color, remolinos o bolsillos de color, sin vacíos

Materiales estándar

  • Gabinete: poliéster reforzado con fibra de vidrio moldeado por compresión en caliente
  • Junta: poliuretano vertido
  • Herrajes externos : acero inoxidable 304
Especificaciones