Descargar documento () de 20
Gabinetes listos para desconexión

Gabinete de desconexión con montaje de pared

Los gabinetes de desconexión con montaje de pared tipos 12, 4 y 4X de la serie B-Line de Eaton están diseñados para albergar múltiples marcas de interruptores desconectadores.

Montaje bridado tipo 12 

  • Certificación UL 508A, tipo 12 y tipo 13 
  • Certificación CSA C22.2 n.° 94, tipo 12 y tipo 13 
  • Cumple con la norma NEMA para tipo 12 y tipo 13 
  • Alberga controles e instrumentos eléctricos 
  • Protege contra el polvo en circulación, la caída de suciedad y el goteo de líquidos no corrosivos
type-12-flange-wall-mount-enclosure.jpg

Tipo 4 de la serie Premier y serie 4X 

  • Certificación UL 508A, tipos 4 o 4X, tipo 12 y tipo 13 
  • Certificación CSA C22.2 n.° 94, tipo 12 y tipo 13
  • Cumple con la norma NEMA para tipo 4 y tipos 12/13
  • Alberga instrumentos y controles eléctricos 
  • Apropiado para uso interno y externo 
  • Protege contra el polvo en circulación y arrastrado por el viento, la caída de suciedad, el goteo de líquidos no corrosivos, la lluvia, las salpicaduras de agua y el agua dirigida por manguera.
type-4-4x-wall-mount-point-locking-enclosure.jpg
Especificaciones

Gabinetes de desconexión con montaje de pared de la serie B-Line

Para obtener más información, consulte la sección de gabinetes de desconexión del catálogo de gabinetes eléctricos de la serie B-Line.

Próximamente, se brindarán datos de SKU.

Centro de especificadores CoSPEC de la serie B-Line

En Eaton, nuestro objetivo es ser un proveedor líder de información y recursos para los profesionales del diseño y la ingeniería involucrados en el diseño, la construcción y el mantenimiento de subsistemas de instalaciones de ingeniería MEP&T a nivel mundial. CoSPEC está repleto de características, como el nuevo catálogo de CAD/BIM/PDMS/envíos que ofrece la posibilidad de seleccionar y ver los productos de la serie B-Line en 2D y 3D. Luego, con solo algunos clics, descargue fácilmente el contenido de diseño en uno de los casi 100 formatos diferentes de CAD, BIM, PDMS y gráficos.
Descargar enlaces
X
Download Close