Descargar documento () de 20

Fusibles ultrarrápidos serie Bussmann

Los fusibles ultrarrápidos proporcionan protección o un aislamiento superior a componentes como diodos, rectificadores controlados de silicio (SCR), tiristores desactivables por compuerta (GTO) e IGBT y en aplicaciones de tracción de CD ligeras y pesadas de hasta 4000 VCD y 10 000 A. También se utiliza para la protección de los convertidores de energía de CD. Las dimensiones y los materiales optimizados permiten una excelente disipación térmica en entornos con ciclos de alta corriente o aplicaciones de servicio pesado.

Características principales

  • Utiliza hasta 48 % menos espacio en el tablero, lo que permite reducir el tamaño general del equipo de conversión de energía
  • Su innovador diseño permite un tamaño considerablemente más pequeño sin comprometer su rendimiento por incremento de calor y evita un rediseño extenso del equipo.
  • Aceptación global gracias a las certificaciones UL, CSA e IEC para productos vendidos en todo el mundo
  • Diseño con orificios para montaje con tornillos que ofrece flexibilidad para instalación en bloque para fusibles o montarlos directamente en barras colectoras.
  • Se adapta fácilmente a los controladores eléctricos y a los variadores de velocidad nuevos y existentes
  • Dimensiones estándares de Clase J que permiten su uso en bloques para fusibles, soportes e interruptores fácilmente disponibles

Ventajas de los fusibles ultrarrápidos

Protección extremadamente compacta y ultrarrápida de equipos semiconductores. Tamaño compacto y máxima protección en un diseño práctico.

Fusibles ultrarrápidos compactos serie Bussmann

Fuseología

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección contra sobrecorriente.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close