Descargar documento () de 20
Relés y temporizadores de control

Relés de seguridad ESR5

Los relés electrónicos de seguridad ESR5 de la serie Moeller de Eaton proporcionan un monitoreo confiable de las instalaciones de seguridad, como botones de paro de emergencia, puertas de seguridad, cortinas de luz y controles, y cambiarán a un estado operativo seguro en caso de emergencia. A pesar de ser angostos, los relés de seguridad cumplen con los más altos estándares de seguridad.

Aprobaciones:
TÜV Rheinland, UL/CUL, CSA

Características principales

Parámetros técnicos de seguridad: 

  • Hasta nivel de rendimiento PL e de acuerdo con EN ISO 13849-1
  • Hasta nivel de integridad de seguridad SIL CL 3 de acuerdo con IEC 62061
  • Hasta 5 habilitación de los pasos de corriente y 2 trayectorias de corriente de señal
  • Homologaciones TÜV Rheinland, UL/CUL y CSA
  • Versiones UC disponibles

Monitoreo seguro de circuitos de paro de emergencia

La lógica interna de los relés de seguridad monitorea los circuitos de seguridad y se activa habilita el paso de corriente si no se detectan fallos. Habilita el paso de corriente se desactivará si se ha activado el dispositivo de seguridad, o en caso de una falla.

Monitoreo de protecciones móviles

El monitoreo de protecciones y puertas es otra función importante. Además del monitoreo de reinicio, los relés de seguridad también se pueden utilizar para implementar arranques automáticos. Esto acorta los tiempos de ciclo de los procesos de producción sin comprometer la seguridad.

Funciones de seguridad ESR5

Los dispositivos ofrecen las siguientes funciones de seguridad: apagado de emergencia, monitoreo de protecciones móviles, monitoreo de áreas peligrosas expuestas, operación segura con control a dos manos, expansiones de contacto retardadas e instantáneas y apagado con retardo de apagado.
Descargar enlaces
X
Download Close