Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias fluorescentes y LED lineales empotradas para áreas peligrosas CEAG RLF

Las luminarias lineales fluorescentes y LED empotrados RLF de la serie Crouse-Hinds de Eaton están diseñadas para montaje empotrado y en superficie en Zonas 1, 2, 21 y 22 peligrosas.

Disponible en chapa de acero pintada blanca o acero inoxidable pulido, el RLF es ideal para aplicaciones de sala limpia en instalaciones farmacéuticas y químicas, así como en talleres de pintura y gabinetes de pulverización.  El RLF lineal está diseñado con balastras electrónicas EVG 09 de doble canal y una cubierta de vidrio sin marco de 5 mm de espesor con bisagras internas.  El RLF tiene una clasificación ambiental IP65 y cuenta con un interruptor de seguridad integrado que evita que la luz se encienda mientras la cubierta está abierta.

El RLF está disponible en tres configuraciones de lámparas LED, que proporcionan 2500, 5000 y 10 000 lúmenes.  El accesorio también está disponible con lámparas fluorescentes de 18 W, 36 W y 58 W, en configuraciones de 2, 3 o 4 lámparas.  Para aplicaciones de iluminación de emergencia, el RLF puede suministrarse con un sistema de batería autónomo, que proporciona 1,5 o 3 horas de iluminación de emergencia.

Seguridad
Zonas 1, 2, 21 y 22
Confiabilidad
Solución ideal para habitaciones limpias
Seguridad
Sistema de batería disponible

Certificaciones y cumplimientos

Estándares IEC/EN

  • Certificado de examen de Tipo EC: FTZU 06 ATEX 0050 X
  • Marcas conforme a 94/9/EC: (RLF estándar): Ex II 2 G Ex ed IIC T4;  Ex II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db
  • Marcas conforme a 94/9/EC: (RLF con batería de emergencia): Ex II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db
  • Temperatura ambiente permisible: -20 °C hasta +40 °C (RLF estándar); 0 °C hasta +40 °C (RLF con batería de emergencia)
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP65

Características de diseño

  • Adecuado para áreas peligrosas de zonas 1, 2, 21 y 22
  • El accesorio de montaje empotrado es ideal para salas limpias de áreas peligrosas en instalaciones farmacéuticas y químicas
  • Cubierta de chapa de acero pintado de color blanco o acero inoxidable que proporciona una excelente resistencia a la corrosión y los contaminantes
  • Disponible en tres paquetes diferentes de lámparas LED, que proporcionan 2500, 5000 y 10 000 lúmenes.
  • También disponible con lámparas fluorescentes de 18 W, 36 W y 58 W
  • Grado de protección IP65
  • Balastra de doble canal que permite el funcionamiento seguro de la segunda lámpara si falla una lámpara
  • La cubierta de terminal grande y el cableado de doble extremo simplifican la instalación
  • Adecuado para techos resistentes al fuego B15
  • Soportes de montaje ajustables disponibles para instalar el RLF en paredes o techos
  • Disponible con un sistema de batería autónomo para aplicaciones de iluminación de emergencia

Materiales estándar

  • Cubierta: chapa de acero pintada o acero inoxidable 304 pulido
  • Lente: vidrio, panel de seguridad único de 5 mm de espesor

Especificaciones

Información para realizar pedidos: LED

Información para realizar pedidos: fluorescente

Accesorios

Descargar enlaces
X
Download Close