Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Reflectores industriales LED PFME

Los reflectores LED PFME de la serie Crouse-Hinds son el reemplazo perfecto para las luminarias HID en áreas industriales ligeras para interiores/exteriores.  Hay disponibles cuatro modelos de PFME, que van de 15 000 a 75 000 lúmenes, lo que proporciona una solución confiable y de larga vida útil para una amplia gama de aplicaciones de reflectores.

Los reflectores LED PFME están certificados para su uso en lugares húmedos y cuentan con la certificación de UL y CSA.

Estos reflectores son adecuados para ubicaciones que requieren niveles de luz continuos y uniformes en temperaturas ambiente extremas y donde existen condiciones húmedas, polvorientas, calientes y/o frías.

EFICIENCIA
De 15,000 a 75,000 lúmenes
FÁCIL DE INSTALAR
Ligera y soporte de montaje para diversas alturas
CONFIABILIDAD
Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 °C a +45 °C

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Ubicaciones húmedas, IP65

Estándares UL

  • UL1598 Luminarias

Estándar CSA

  • Estándar CSA C22.2 n.º 250

Características de diseño

  • Cuatro modelos de 15 000 lúmenes a 75 000 lúmenes para una amplia gama de aplicaciones de iluminación industrial
  • Iluminación instantánea e inmediata
  • Controladores intercambiables
  • Mejor visibilidad con luz blanca nítida
  • Operación a temperatura fría que no requiere calentamiento
  • Eficiencia energética: hasta 130 lúmenes por watt
  • No contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas
  • Luminarias de estado sólido resistentes a impactos y vibraciones
  • Sin filamentos ni componentes de vidrio
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 °C a +45 °C
  • Corte completo sin luz desperdiciada por encima de la luminaria

Materiales estándar

  • Cuerpo con disipador de calor - aluminio extruido
  • Ensamble ópticos y lentes: policarbonato
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close