Descargar documento () de 20

Grupos de medidores comerciales

Las pilas de medidores comerciales de Eaton proporcionan a los usuarios una instalación rápida, flexible y fácil. La combinación de gabinetes duraderos para interiores/exteriores los hace ideales para aplicaciones como centros comerciales, complejos de oficinas y parques industriales. Estas pilas de medidores únicas también pueden montarse con módulos de 1 MM/3 MM para permitir numerosas disposiciones diferentes en la forma en que se atornillan. Las pilas de medidores comerciales de Eaton están homologadas por UL, cumplen con los requisitos eléctricos de EUSERC y son adecuadas para su uso como equipo de entrada de servicio, lo que significa que no hay necesidad de comprar más equipos o usar complementos.

Cumple con los requisitos
Certificación UL/EUSERC
NEMA 3R
Carcasa duradera

Características principales

  • Los gabinetes combinados para interiores/exteriores con tapa superior extraíble, placa inferior y placa posterior para orificios ciegos instalados en el campo (placas en blanco) permiten una instalación flexible y fácil.
  • Se pueden interconectar dos diseños con todas las demás mediciones comerciales, así como con dispositivos residenciales, lo que hace que la instalación sea más rápida y flexible.
  • El enchufe del medidor y las secciones del interruptor principal/alámbrico del inquilino están separados por una barrera metálica sólida para proteger el colector sin medidor contra el robo de energía.
  • Puede montarse con módulos de 1 MM/3 MM y, por lo tanto, se atornillará en muchas disposiciones diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad.
  • Certificado por UL y adecuado para su uso como equipo de entrada de servicio, lo que significa que no es necesario comprar más equipos o usar complementos.
  • Las cubiertas separadas permiten un fácil acceso al interruptor del arrendatario y a la sección del canal de cables, así como también permiten trabajar en interruptores o en el canal de cables sin alterar los medidores o las cubiertas de los medidores.

Simple. Flexible.

Las pilas de medidores comerciales de Eaton le proporcionan flexibilidad, junto con una instalación simple en aplicaciones comerciales ligeras. Un diseño resistente y un gabinete duradero hacen que la pila de medidores comerciales de Eaton sea una solución ideal para su próximo trabajo al aire libre.

Una cartera de medición líder en la industria

Eaton ofrece una cartera líder en la industria de productos y servicios que satisfacen de manera confiable las exigentes demandas de la red eléctrica actual, lo que nos convierte en su socio ideal. Eaton ofrece una línea integral de productos de medición aprobados para servicios públicos para aplicaciones residenciales y multifamiliares ensambladas aquí mismo en los EE. UU.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close