Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores cerrados FLS a prueba de explosiones

Los interruptores cerrados FLS a prueba de explosiones de la Eaton Crouse-Hinds series, se utilizan en un sistema de conductos metálicos rígidos como interruptores de desconexión para alimentación principal o control de motor individual.  Por lo general, se montan en superficie adyacentes o alejados del equipo que se controla.

Los interruptores FLS están certificados para áreas peligrosas de Clase I y Clase II y evitan que la formación de arco eléctrico en el interruptor cerrado provoque la ignición de una atmósfera o atmósferas peligrosas específicas externas a la envolvente.

Certificaciones y cumplimientos

NEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Estándar UL: UL1203
  • NEMA 3, 4, 7CD, 9EFG, 12

Características de diseño

  • Los dispositivos cerrados son interruptores de circuito del motor de cuchillas visibles y sin fusibles
  • Gabinetes de metal fundido resistente con orejas de montaje y cubos roscados cónicos con bujes integrales, en arreglo de alimentación pasante
  • Se puede acceder fácilmente al interior de los evolventes a través de las aberturas de la cubierta roscada en cada extremo, colocadas en ángulo para facilitar el cableado
  • Las cubiertas roscadas y un eje de operación y buje de tipo roscado proporcionan un montaje rápido y un mantenimiento sencillo
  • Se puede usar un candado para bloquear la manija de operación en posición "ON" (ENCENDIDO) u "OFF" (APAGADO)
  • Las roscas del cuerpo y la tapa se tratan con lubricante en fábrica para proporcionar estanqueidad a la lluvia

Materiales estándar

  • Cuerpo: aluminio libre de cobre
  • Cubierta: aluminio libre de cobre
  • Eje: acero inoxidable
  • Bujes del eje: acero inoxidable
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close