Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores de seguridad con disparo en derivación

Los interruptores de seguridad con disparo en derivación de Eaton, exclusivos para el mercado, proporcionan conmutación remota y medios visibles de desconexión para aplicaciones comerciales e industriales. Además, la tecnología de disparo en derivación mejora la seguridad al proporcionar un medio para abrir electrónicamente un interruptor de seguridad. Esta línea de productos proporciona soluciones adicionales que cumplen con los códigos con esquemas de protección opcionales que incluyen reducción de energía de arco (NEC 240.67) y falla a tierra (incluidas aplicaciones de entrada de servicio de 480 VCA y 1200 A).

Clase de voltaje
240 VCA, 600 VCA
Capacidad nominal
30 A a 1200 A
Características
Sistema de reducción de energía de arco integral disponible (NEC 240.67)

Características principales

  • Diseño de interruptor de seguridad estándar de servicio pesado con módulo de disparo en derivación integrado
  • Sistema de reducción de energía de arco integral disponible (NEC 240.67)
  • Protección de falla a tierra integral disponible para aplicaciones de entrada de servicio de 480 VCA (NEC 230.95)
  • Funciona con pulsadores de parada de emergencia y otros medios de señalización remota para desconectar rápidamente la alimentación del equipo
  • Proporciona una solución de interruptores de seguridad para aplicaciones de petróleo y gas, plantas industriales, servicios públicos, construcción comercial y tratamiento de agua y aguas residuales
  • Incluye configuraciones de dos, tres y cuatro polos para voltajes máximos del sistema de 600 VCA con opciones de protección con y sin fusible
  • Cumple con las normas de Underwriters Laboratories (UL) y cuenta con certificación según la norma UL98
  • Proporciona una variedad de voltajes de bobina, medios visibles de desconexión y un interruptor de seguridad estándar de servicio pesado con módulo de disparo en derivación integrado
  • Supera la prueba de falla a tierra de Clase 1 (apertura de 1200 %)

Flex Center del dispositivo de conmutación

Instalación de modificación personalizada de Eaton para satisfacer las especificaciones y necesidades únicas del producto del cliente 

Cartera de interruptores

La oferta de diseños de interruptores de seguridad más amplia de la industria.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.

Descargar enlaces
X
Download Close