Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Pulsadores & torres de luces

Pulsadores de servicio pesado 10250T

Empujar hacia adelante para controlar ambientes agresivos

La línea 10250T de pulsadores de 30,5 mm de Eaton cuenta con una construcción de zinc presofundido de servicio pesado. Las puntas de confiabilidad mejoran la confiabilidad del contacto incluso en condiciones de circuito seco y polvo fino. Además, los orificios de drenaje evitan la acumulación de líquido dentro del operador, lo que puede impedir la operación en ambientes congelados. 

La versátil 10250T ofrece la mayor variedad de opciones de funcionalidad de la industria utilizando una sola cubierta de operador de metal. Los pulsadores de 30,5 mm resistentes, impermeables al agua y al aceite del portfolio de servicio pesado son una excelente opción para aplicaciones donde se requiere confiabilidad y durabilidad.

Características principales de los pulsadores 10250T

  • Construcción de fundición a presión de zinc de servicio pesado 
  • Contactos de plata encapsulados con plumas de confiabilidad 
  • Sellos de diafragma con orificios de drenaje
  • Plumas de conexión a tierra en los operadores de puesta a tierra automática
  • Acabado cromado duradero 
  • Cuerpo de metal robusto y de una pieza 
  • Junta de sellado de compresión controlada 
  • La más amplia variedad de oferta de productos con una sola cubierta de operador de metal 
  • Clasificación NEMA Clase 1, Div. 2 
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close