Descargar documento () de 20
Tablero

Subestación de control de acceso frontal recubierto en metal de voltaje medio de 5-15 kV

Diseñado para aplicaciones con voltajes de hasta 15 kV, el MEF de Eaton es la subestación de control de voltaje medio más flexible, rentable y eficiente en espacio que hay disponible. Con un cómodo acceso frontal a todos los componentes y conexiones, la aparamenta encapsulada de metal está disponible en una amplia variedad de configuraciones que pueden escalarse fácilmente para su expansión. Su huella reducida no solo permite un ahorro de espacio de más del 50 %, sino que también puede transportarse usando un montacargas o un gato hidráulico para tarimas, lo que elimina la necesidad de una grúa.

CLASE DE VOLTAJE
hasta 15 kV
CORRIENTE CONTINUA
hasta 2000 A
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN
hasta 40 kAIC

Características principales

  • Diseñado para aplicaciones a voltajes de hasta 15 kV, hasta 2000 A de corriente continua y hasta 40 kA de resistencia a cortocircuitos
  • El diseño conveniente y de acceso frontal permite que la subestación de control de 5/15 kV pueda empujarse contra la pared
  • Disponible en una amplia variedad de configuraciones, paquetes de dibujo estándar, unidades de disparos integradas e instalación de holgura reducida
  • Las opciones integradas de unidad de disparo eliminan la necesidad de una fuente de alimentación externa/protección contra cortocircuitos 
  • Las conexiones libre de mantenimiento del colector ahorran tiempo y dinero
  • El diseño portátil permite ahorrar más del 50 % de espacio y se puede transportar con un montacargas o un gato hidráulico para tarimas, lo que elimina la necesidad de una grúa 
  • Compartimentos removibles y modos de arco eléctrico que mejoran la seguridad
  • Cuenta con conexiones y conductores del colector primarios aislados  

Acceso frontal sencillo a componentes y conexiones

A diferencia de la subestación de control tradicional con la conexión de cable en la parte posterior, la construcción con acceso frontal del MEF facilita a los operadores alcanzar todos los componentes desde el frente. El diseño que ahorra espacio puede empujarse contra la pared.

Sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton

Con más de 1500 expertos en 60 ubicaciones en todo Canadá y EE. UU. y otros más en distintos lugares del mundo, el equipo de sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton es una de las organizaciones de servicio más grande y experimentada del sector.
Especificaciones

CAPACIDADES

VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO 4,76 kV, 15 kV  
CORRIENTE CONTINUA 1200 A a 2000 A  
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN Hasta 40 kA rms simétrico  
NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) Clase de 4,76 kV, pico de 60 kV, clase de 15 kV, pico de 95 kV  

NORMAS

NORMA ANSI/IEEE C37.20.3, C37.20.2  
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) SG-5  
CSA C22.2 N.º 31-04  
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS UL, CSA o CSAUS disponibles para la mayoría de las capacidades  
CALIFICACIÓN SÍSMICA IBC 2009, CBC 2010  

GABINETE

ACCESO Frente   
MEDIO DE AISLAMIENTO Aire  
AISLAMIENTO DEL COLECTOR Opcional  
SOPORTES DEL COLECTOR Poliéster de fibras de vidrio  
TIPO DE GABINETE Interior y exterior  
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA) 66 cm (26") de ancho x 156 cm (61,5") de profundidad x 234 cm (92") de alto  

DISPOSITIVOS

DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN Disyuntor en vacío  
MONTAJE DE DISPOSITIVOS Removible  

DATOS DE LA APLICACIÓN

PESOS 612 kg (1350 lb)  
     
Descargar enlaces
X
Download Close